Zakres pomiarowy |
|
---|
Konstrukcja | kabel ekranowany |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B; prąd roboczy maks. 10 mA) |
Media | ciecze i gazy |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Klasa ochrony | III |
---|
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru |
|
Dokładność [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 6 / 18; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Oznaczenie ATEX | II 3D IP 67 T 100 °C X |
---|
Wymiary [mm] | Ø 5 / L = 35 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Średnica sondy [mm] | 5 |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 3 m, silikon, ekranowany |
---|