Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M8 gwint zewnętrzny |
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A; prąd roboczy maks. 10 mA) |
---|---|
Montaż | Czujnik kontaktowy do ciał stałych |
Napięcie zasilania [V] | < 6 DC |
---|---|
Wytrzymałość [V] | 2500; (Izolacja pomiędzy obudową a wewnętrzną strukturą czujnika) |
Klasa ochrony | III |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru |
|
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 8 / 20; (dla wody (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [lata] | 14269,4 |
Waga [g] | 111,05 |
---|---|
Obudowa | czujnik wkręcany |
Wymiary [mm] | M8 |
Opis gwintu | M8 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M8 gwint zewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, silikon; 4 x 0,34 mm² |
---|