Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M5 gwint zewnętrzny |
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
---|---|
Montaż | Czujnik kontaktowy do ciał stałych |
Klasa ochrony | III |
---|
Zakres pomiarowy |
|
---|
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 3 / 8; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
MTTF [lata] | 10377,8 |
---|
Waga [g] | 102,8 |
---|---|
Obudowa | czujnik wkręcany |
Wymiary [mm] | M5 / L = 25,7 |
Opis gwintu | M5 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M5 gwint zewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, silikon |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |