Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Długość instalacyjna EL [mm] | 42 |
Konstrukcja | styki pozłacane | |
---|---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B) | |
Media | ciecze i gazy | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 160 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
|
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Klasa ochrony | III |
---|
Długość sondy L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
Dokładność [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 6 / 25; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 113,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 10 |
Materiał | stal kwasoodporna; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Średnica sondy [mm] | 10 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 42 |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 2 m, FKM |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |