Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B) |
Aplikacja | wykrywanie temperatur powierzchni |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 66 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 1,5 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||
W krokach co |
|
Rozdzielczość wyjścia przełącznika [K] | 0,5 |
---|---|
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0,125 |
Rozdzielczość wyświetlacza [K] | 0,5 |
Dokładność punktu przełączania [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K) |
---|---|
Dokładność wyjścia analogowego [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%) |
Dokładność wyświetlacza [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + ½ Digit) |
Dryft temperaturowy na 10K [K] | 0,1 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|---|
Max. cykl pomiaru / wyświetlania [ms] | 200 |
Regulacja punktu przełączania | przycisk do programowania |
---|---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; resetowanie pamięci min / maks; Jednostka wyświetlana; kalibracja punktu zerowego; wyjście analogowe wybieralne i skalowalne |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Obudowa | Wykonanie kompaktowe dla adaptera |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|