Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny | ||
Długość instalacyjna EL [mm] | 60 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B) |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Klasa ochrony | III |
---|
Długość sondy L [mm] | 44 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
Dokładność [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
MTTF [lata] | 22831 |
---|
Waga [g] | 66,8 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiały części w kontakcie z medium | tytan (3.7035) |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Średnica sondy [mm] | 8,2 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 60 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|