Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Długość instalacyjna EL [mm] | 150 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
Aplikacja | strefy sterylne |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 25 |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Klasa ochrony | III |
---|
Długość sondy L [mm] | 150 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 22831 |
Waga [g] | 240 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) elektropolerowane |
Przyłącze procesowe | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | Ra: < 0,8 |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 150 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|