Zakres pomiarowy [°C] | -50...140 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający montaż zabudowany |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
Media | ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | < 100; (< 5 min: 150) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Klasa ochrony | III |
---|
Zakres pomiarowy [°C] | -50...140 |
---|
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 10 / 40; (dla wody (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 69K; (w połączeniu z odpowiednim złączem) |
MTTF [lata] | 12683,9 |
---|
Waga [g] | 126,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK |
Moment dokręcający [Nm] | 10 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający montaż zabudowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|