Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT | ||
Długość instalacyjna EL [mm] | 50 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
Media | ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | -40...145 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 400 |
Napięcie zasilania [V] | 9,6...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
Dryft temperaturowy na 10K [K] | 0,1 **) |
---|---|
Powtarzalność [K] | ± 0,1 |
Ustawiana dokładność [K] | ± 3 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Regulacja punktu przełączania | pierścień regulacyjny |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||
Temperatura składowania [°C] | -40...100 | |||
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
MTTF [lata] | 643 | ||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 101 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 50 |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|