Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | G 1 Aseptoflex Vario |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termicznie sprzężone, z funkcją backup (pomiar temperatury nawet w przypadku uszkodzenia jednego elementu)) |
Aplikacja | odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Brak strefy martwej | tak |
Napięcie zasilania [V] | 9...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15,6; (maks. prąd zwarciowy: 21,8) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 35 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
---|
Długość sondy L [mm] | 40 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Ostrzeżenie o wystapieniu dryftu |
|
||
Dryft - alarm |
|
||
W krokach co |
|
Monitorowanie dryftu [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (sonda całkowicie zanurzona w medium aż do kołnierza uszczelniającego) |
---|---|
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] | < ± 0,01; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|---|
Max. cykl pomiaru / wyświetlania [ms] | 600 |
Możliwości parametryzacji | ustawienie parametrów do przetwornika temperatury PROFIBUS PA, wersja 3.01; I&M-Parameter; funkcja dryfu i diagnostyki |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | ||
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
Uwaga dotycząca dopuszczeń |
|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | G 1 Aseptoflex Vario |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | Ra: < 0,6 |
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane |
---|