Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | Aseptoflex | ||
Długość instalacyjna EL [mm] | 40 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termicznie sprzężone, z funkcją backup (pomiar temperatury nawet w przypadku uszkodzenia jednego elementu)) |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Brak strefy martwej | tak |
Napięcie zasilania [V] | 20...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 23; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 4 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / normalnie zamknięte / sygnał diagnostyczny; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Wyjście diagnostyczne | Monitorowanie dryftu; Monitorowanie usterek |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 40 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Ostrzeżenie o wystapieniu dryftu |
|
||
Dryft - alarm |
|
||
W krokach co |
|
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0,05 |
---|
Dokładność wyjścia analogowego [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (sonda całkowicie zanurzona w medium aż do kołnierza uszczelniającego) |
---|---|
Monitorowanie dryftu [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (sonda całkowicie zanurzona w medium aż do kołnierza uszczelniającego) |
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] | < ± 0,01; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|
Możliwości parametryzacji | próg alarmu dryftu / ostrzeżenie o dryfcie; Fail-Safe; Jednostka wyświetlana; skalowanie wyjścia analogowego; redundancja przełączania; wyjście diagnostyczne; logika przełączania; normalnie otwarte / zamknięte; Programowanie poprzez interfejs EPS |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | ||
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
Uwaga dotycząca dopuszczeń |
|
Waga [g] | 0,456 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | Aseptoflex |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | Ra: < 0,6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 40 |
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|