You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki temperatury
  4. Kompaktowe transmitery do zastosowań mobilnych
  5. TA3313

Czujnik temperatury

TA3313

TA-050FLEN14-A-ZVG/US

Czujnik temperatury

TA3313

TA-050FLEN14-A-ZVG/US

  • Duża dokładność w całym zakresie pomiaru temperatury
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Szczególnie korzystna dynamika reakcji i bardzo krótki czas zwłoki przy załączaniu zasilania
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienie
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami maszyn mobilnych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-18...149 °C 0...300 °F
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 1/4" NPT
Długość instalacyjna EL [mm] 50
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Element pomiarowy 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)
Media ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 400
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA] < 30
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-18...149 °C 0...300 °F
Rozdzielczość
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] 0,04
Dokładność / odchylenie
Dokładność wyjścia analogowego [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] 0,1; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C)
Czasy reakcji
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751)
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...100
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 1092
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer K005
Dane mechaniczne
Waga [g] 97,5
Wymiary [mm] Ø 18,8
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 1/4" NPT
Średnica sondy [mm] 6
Długość instalacyjna EL [mm] 50
Uwagi
Uwagi
Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
w odniesieniu do UL: do użytku w obwodzie niskiego napięcia z zabezpieczeniem nadprądowym
zgodnie z UL873. 28.1 lub Imax = 100 / Ub (Ub = napięcie obwodu)
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane