Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | Ø 6 mm | ||
Długość instalacyjna EL [mm] | 123 |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) | ||
Media | ciecze i gazy | ||
Temperatura medium |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 | ||
Uwaga dot. przeciążalności |
|
||
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 123 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0,02 |
---|
Dokładność wyjścia analogowego [K] | ± 0,3 |
---|---|
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] | < ± 0,1; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 162,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 30 / L = 171 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4305 / 303); PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | Ø 6 mm |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 123 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|