Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Zakres pomiarowy [°C] | -50...150 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 100 |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) | ||
Media | ciecze i gazy | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 160 | ||
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 1 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [°C] | -50...150 |
---|---|
Ustawienia fabryczne | 0...100 °C |
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0,04 |
---|
Dokładność wyjścia analogowego [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] | 0,1; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 230 | ||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 131 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 45 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 100 |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|