Aplikacja | Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | < 110 AC |
Czas rozruchu [s] | 30 |
Liczba kanałów | 1 |
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | przekaźnik wzbudzony przy zadanym przepływie |
Funkcja przełączania monitorowanie temperatury | przekaźnik będzie pobudzony kiedy temperatura będzie przekroczona |
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|---|
Wybór ciecz / gaz | z przełącznikiem suwakowym |
Zakres temperatury [°C] | 20...80 |
Powtarzalny punkt przełączania / wartość mierzona [K] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: 16 x ...2,5 mm² |
---|