Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane Rc 3/4 Gwint wewnętrzny DN20 |
Konstrukcja | styki pozłacane | |
---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |
Media | woda; roztwory glikolu; chłodziwa | |
Temperatura medium [°C] | -10...90 | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 12 | |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 1,2 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 3 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Rozdzielczość |
|
||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||
Krok |
|
||
Dynamika pomiaru | 1:20 |
Zakres pomiarowy [°C] | -10...90 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°C] | -30...110 |
Rozdzielczość [°C] | 0,5 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | -10...70 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 10...90 |
W krokach co [°C] | 0,5 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± 2 % MEW; (woda) |
---|---|
Powtarzalność | ± 0,5 % MEW |
Dokładność [K] | ± 1 |
---|
Czas reakcji [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Możliwości parametryzacji | Tłumienie wyjścia analogowego dAA; Jednostka wyświetlana |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -20...80 | ||
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie CPA |
|
||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 342 | ||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
||||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 486,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 30 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane Rc 3/4 Gwint wewnętrzny DN20 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Spadek ciśnienia
|
|
---|
odporność na ciśnienie (bar)
|
|
---|