Przepływomierz wirowy
SV7051
SVR11XGXD0KG/US
Przepływomierz wirowy
SV7051
SVR11XGXD0KG/US
- Niezawodne wykrywanie przepływu i temperatury medium
- Dokładne, linearyzowane wyjście analogowe
- Odpowiedni do wody, ultraczystej, zwykłej i mediów wodorozpuszczlnych
- Trwały i wytrzymały dzięki tworzywu odpornemu na hydrolizę
- Duża dokładność monitoringu przepływu i temperatury
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 DN20 |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B) | ||
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | ||
Montaż | podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera | ||
Media | ultra czysta woda; woda | ||
Temperatura medium [°C] | 0...125 | ||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||
Uwaga na min. ciśnienie rozrywające |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
||
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...33 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 5 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Czas rozruchu [s] | < 2 |
Zasada pomiaru | Vortex |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)) |
Maks. obciążenie [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
---|
Czujnik grzania wew. | 1 K/mW |
---|---|
Zakres pomiarowy [°C] | 0...125 |
Dokładność / odchylenie
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (woda) |
---|---|
Powtarzalność | 0,2; (% wartości końcowej) |
Dokładność [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | 0,37; (T09) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | |
Ochrona | IP 65 | |
Kawitacja | P(absolutne) wyjściowe / P(różnicowe) > 5,5 aby uniknąć kawitacji |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 395,9 | ||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 114,9 |
---|---|
Materiał | Obudowa: PPS 40% włókno szklane; elektronika: PC 10% włókno szklane |
Materiały części w kontakcie z medium | czujnik: PPSU; Rura pomiarowa: PPS 40% włókno szklane; uszczelnienie: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 12 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 DN20 |
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Diagramy i grafiki
krzywa ciśnienia znamionowego
|
|
---|
Spadek ciśnienia
|
|
---|