Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 DN10 |
Konstrukcja | styki pozłacane | |
---|---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B) | |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |
Montaż | podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera | |
Media | woda; roztwory glikolu; chłodziwa | |
Temperatura medium [°C] | -40...100 | |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 25 | |
Minimalne ciśnienie niszczące [MPa] | 2,5 | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 12 | |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 1,2 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Napięcie zasilania [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Czas rozruchu [s] | < 2 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (woda: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA); woda-glikol: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA) - Qo patrz rysunek 2) |
Maks. obciążenie [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Zakres pomiarowy |
|
---|
Czujnik grzania wew. | 1 K/mW |
---|---|
Zakres pomiarowy [°C] | -40...100 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (woda) |
---|---|
Powtarzalność | 0,2; (% wartości końcowej) |
Dokładność [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Czas reakcji [s] | 0,5 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -30...85 | |
Ochrona | IP 65 | |
Kawitacja | P(absolutne) wyjściowe / P(różnicowe) > 5,5 aby uniknąć kawitacji |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 380 | ||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 79 |
---|---|
Materiał | PA 6T |
Materiały części w kontakcie z medium | ETFE; PA 6T; EPDM |
Moment dokręcający [Nm] | 12 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 DN10 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Spadek ciśnienia
|
|
---|
Minimalna żywotność 10 lat w odniesieniu do przepływu i wysokiej temperatury medium
|
|
---|
Zależność lepkości kinematycznej (v) glikolu mieszaniny woda-glikol w zależności od temperatury
|
|
---|
Określenie współczynnika Qo dla mieszaniny woda-glikol
|
|
---|
Wartość progowa Q(min) w zależności od lepkości kinematycznej
|
|
---|
odporność na ciśnienie (bar)
|
|
---|