You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  4. Przepływomierze wirowe z wyświetlaczem
  5. SV4610

Przepływomierz wirowy (Vortex) z wyświetlaczem

SV4610

SVN12XXXIRKG/US-100

Przepływomierz wirowy (Vortex) z wyświetlaczem

SV4610

SVN12XXXIRKG/US-100

  • Niezawodne wykrywanie przepływu i temperatury medium
  • Z wyjściem przełączającym lub wyjściem częstotliwości i IO-Link
  • Możliwość obracania wyświetlacza w celu optymalnego wyosiowania
  • Czytelny kolorowy wyświetlacz z funkcją przełączania barw czerwona / zielona
  • Odpowiednie do wody zwykłej, dejonizowanej i chłodzącej
  • Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Zakres pomiarowy
16...317 gph 0,26...5,28 gpm
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 1/2" NPT DN8
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media woda; roztwory glikolu; chłodziwa
Temperatura medium [°F] 14...194
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 12
Wytrzymałość na ciśnienie [psi] 174
Uwaga dot. przeciążalności
do 40 ° C
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] 3,9
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Pobór prądu [mA] < 30
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 3
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał częstotliwościowy; IO-Link; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
16...317 gph 0,26...5,28 gpm
Zakres wyświetlacza
0...380 gph 0...6,34 gpm
Rozdzielczość
1 gph 0,02 gpm
Punkt przełączania SP
19...317 gph 0,32...5,28 gpm
Punkt resetu rP
16...314 gph 0,26...5,24 gpm
Częstotliwość końcowa, FEP
63...317 gph 1,06...5,28 gpm
Krok
1 gph 0,02 gpm
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] 100...1000
Dynamika pomiaru 1:20
Monitoring temperatury
Zakres pomiarowy [°F] 14...194
Zakres wyświetlacza [°F] -22...230
Rozdzielczość [°F] 1
Punkt przełączania SP [°F] 16...194
Punkt resetu rP [°F] 14...192
W krokach co [°F] 1
Częstotliwość punktu początkowego, FSP [°F] 14...158
Częstotliwość końcowa, FEP [°F] 50...194
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] 100...1000
Dokładność / odchylenie
Monitorowanie przepływu
Dokładność (w zakresie pomiarowym) ± 2 % MEW; (woda)
Powtarzalność ± 0,5 % MEW
Monitoring temperatury
Dokładność [K] ± 1
Czasy reakcji
Monitorowanie przepływu
Czas reakcji [s] 1; (dAP = 0)
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] 0...5
Monitoring temperatury
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] T09 = 6
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; Wyjście częstotliwościowe; opóźnienie włączenia / wyłączenia; Tłumienie; Jednostka wyświetlana
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO tryb tak
Wymagany typ portu mastera A
Ilość danych analogowych 2
Ilość danych binarnych 2
Min.czas cyklu procesu [ms] 3
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 486
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°F] 32...140
Uwaga dot. temperatury otoczenia
temperatura medium <176 ° F
temperatura medium <194 ° F: 32...122 °F
Temperatura składowania [°F] -4...176
Ochrona IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 z wodą / 10...50 Hz 1 mm
z wodą / 50...2000 Hz 2 g
MTTF [lata] 342
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer I001
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 481,5
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Moment dokręcający [Nm] 30
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 1/2" NPT DN8
Uwagi
Uwagi
MW = Wielkość mierzona
MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane
Diagramy i grafiki
Spadek ciśnienia
dP Spadek ciśnienia
Q wielkość przepływu objętościowego
odporność na ciśnienie (bar)