Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 uszczelka płaska |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | Funkcja sumująca |
Montaż | podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera |
Media | Ciecze; woda; roztwory glikolu; oleje |
Temperatura medium [°C] | -10...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Napięcie zasilania [V] | 19...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 100 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 10 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wejścia | resetowanie licznika |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10; (skalowany) |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Wyjście impulsowe | pomiar ilości przepływu |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Rozdzielczość |
|
||
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||
Maks. przepływ |
|
||
Krok |
|
Wartość impulsu | 0,1 l...10000 m³ |
---|---|
Długość impulsu [s] | 0,05...2 |
Zakres pomiarowy [°C] | -10...80 |
---|---|
Rozdzielczość [°C] | 0,2 |
Punkt przełączania SP [°C] | -9,8...80 |
Punkt resetu rP [°C] | -10...79,8 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | -10...62 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 8...80 |
W krokach co [°C] | 0,2 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (woda; glikol: 35%; olej: lepkość 68 mm²/s w temperaturze 40 ° C) |
---|---|
Powtarzalność | 0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h |
Dokładność [K] | ± 3 (Q > 1 l/min) |
---|
Czas reakcji [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0...50 |
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (woda) |
---|
Możliwości parametryzacji | Monitorowanie przepływu; licznik objętości; Licznik programowalny; Monitoring temperatury |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Materiał | obudowa: AlMgSi0,5 anodowane; uszczelnienie: FKM; PA 6.6; folia ochronna: PA |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 uszczelka płaska |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, Optalloy-plated; Styki: pozłacane |
---|
Spadek ciśnienia
|
|
---|