Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Zakres pomiarowy [l/min] | 0...20 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | Monitorowanie wody chłodzącej |
Temperatura medium [°C] | 5...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Napięcie zasilania [V] | 20...28 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 60 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 10 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10; (skalowany) |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [l/min] | 0...20 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [l/min] | 0...24 |
Punkt przełączania SP [l/min] | 0,2...24 |
Punkt resetu rP [l/min] | 0...23,8 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [l/min] | 0...16 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [l/min] | 8...24 |
Krok [l/min] | 0,1 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 200 |
---|---|
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | < ± 3 |
Czas reakcji [s] | 1 |
---|---|
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0...50 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / napięciowe; Opóźnienie rozruchu; kalibracja wyświetlanej wartości; wyświetlacz można dezaktywować; Jednostka wyświetlana |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Materiał | mosiądz; ABS; PA |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | mosiądz czerwony (2.1096.01); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 |
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|