You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. ST4000

Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

ST4000

STR34ABA

Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

ST4000

STR34ABA

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Cechy produktu
Przyłącze procesowe G 3/4 gwint zewnętrzny
Aplikacja
Aplikacja wysoka temperatura
Media Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 30
Ciecze
Aplikacja wysoka temperatura
Temperatura medium [°C] -25...80
Gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Dane elektryczne
Podłączenie do układu przetwarzania VS 0100
Zakres pomiaru / nastaw
Ciecze
Zakres ustawień [cm/s] 3...300
Najlepsza czułość [cm/s] 3...60
Gazy
Zakres ustawień [cm/s] 5...1500
Dokładność / odchylenie
Maks. gradient temperatury medium [K/min] 15
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] 1...10
Ciecze
Czas reakcji [s] 1...10
Gazy
Czas reakcji [s] 1...10
Warunki pracy
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Materiał stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Przyłącze procesowe G 3/4 gwint zewnętrzny
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,5 mm²