Przyłącze procesowe | G 1/4 gwint zewnętrzny |
---|
Media | Ciecze; media agresywne |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 5 |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|
Podłączenie do układu przetwarzania | VS 0100 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 7 |
---|
Czas reakcji [s] | 2...20 |
---|
Czas reakcji [s] | 2...20 |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Materiał | PTFE |
Przyłącze procesowe | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m |
---|