Przyłącze procesowe | M12 x 1,75 |
---|
Aplikacja | wysoka temperatura |
---|---|
Media | Ciecze; Gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Aplikacja | wysoka temperatura |
---|---|
Temperatura medium [°C] | 0...120 |
Temperatura medium [°C] | 0...100 |
---|
Podłączenie do układu przetwarzania | VS 0100 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...1500 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 15 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Wymiary [mm] | M12 x 1,75 |
Opis gwintu | M12 x 1,75 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Przyłącze procesowe | M12 x 1,75 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|