You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. ST0514

Sygnalizator przepływu

ST0514

SCR14ADBFPKG/US

Sygnalizator przepływu

ST0514

SCR14ADBFPKG/US

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: SI5000 + E40099 Porównanie produktów: ST0514 / SI5000 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1
Przyłącze procesowe G 1/4 gwint zewnętrzny
Aplikacja
Aplikacja wysokie ciśnienie
Media Ciecze
Temperatura medium [°C] -25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 300
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...36 DC
Pobór prądu [mA] < 45
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 20
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 400
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres ustawień [cm/s] 3...300
Najlepsza czułość [cm/s] 3...60
Dokładność / odchylenie
Maks. gradient temperatury medium [K/min] 15
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] 1...10
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania potencjometr
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Materiał PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Przyłącze procesowe G 1/4 gwint zewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Funkcja 11 x LED
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A