You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  4. Jednostki przetwarzające
  5. SR2301

Układ przetwarzania do czujników przepływu

SR2301

VS2000/ 24VDC/EXI/1G

Układ przetwarzania do czujników przepływu

SR2301

VS2000/ 24VDC/EXI/1G

  • Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
  • Zintegrowany monitoring przepływu i oprzewodowania
  • Intuicyjne nastawianie punktu przełączania i czynnika
  • Do podłączania iskrobezpiecznych czujników przepływu
  • Wyraźnie widoczny, wielokolorowy wyświetlacz LED wykresów słupkowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • iec
Aplikacja
Aplikacja Monitorowanie przepływu; Monitorowanie ciągłości przewodu
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] -10...10
Napięcie zasilania [V] 24 DC
Pobór prądu [mA] 125
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Czas rozruchu [s] 30
Liczba kanałów 1
Wyjścia
Wykonanie elektryczne przekaźnik
Obciążalność styku 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu przekaźnik wzbudzony przy zadanym przepływie
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu przekaźnik odwzbudzony w przypadku przerwania obwodu
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania potencjometr
Wybór ciecz / gaz z przełącznikiem suwakowym
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Ochrona IP 40
Stopień ochrony zacisków IP 20
Testy / dopuszczenia
Dopuszczenie PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004
Oznaczenie ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC
MTTF [lata] 231
Dane mechaniczne
Waga [g] 352,5
Obudowa Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm] 78 x 45 x 120
Materiał sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Funkcja 11 x LED
Stan wyjścia LED, kolor czerwony
Połączenie elektryczne
Wymagana ochrona bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki; Proszę umieścić bezpiecznik poza strefą zagrożenia wybuchem.
Uwagi
Uwagi
Uwaga Wzmacniacz separacyjny musi być zamontowany poza strefą EX
Zalecenie Sprawdź działanie funkcji bezpieczeństwa po wystąpieniu zwarcia.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie zaciski: 15 x ...2,5 mm²
Inne dane
Maksymalne wartości dla obwodu sterującego
przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa [EEx ia] IIC [EEx ia] IIB [EEx ib] IIC [EEx ib] IIB
Napięcie [V] 15,8 15,8 15,8 15,8
Prąd [mA] 84 84 84 84
Moc [mW] 680 680 680 680
Induktancja zewnętrzna [mH] 1 1 1 1
Pojemność zewnętrzna [µF] 0,205 1,7 0,205 1,7