Aplikacja | Monitorowanie przepływu |
---|---|
Media | Ciecze |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | < 45 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 20 |
Liczba kanałów | 1 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 400 |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | styki wyjściowe będą zamknięte w przypadku wykrycia przepływu |
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu | styki wyjściowe będą otwarte w przypadku przerwania obwodu |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 50 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
MTTF [lata] | 624 |
---|
Waga [g] | 142,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Wymiary [mm] | 78 x 22,5 x 100 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: 12 x ...2,5 mm² |
---|