Aplikacja | Monitorowanie przepływu; Monitorowanie ciągłości przewodu |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
Napięcie zasilania [V] | < 200 AC |
Maks. pobór energii [VA] | 5 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Czas rozruchu [s] | 30 |
Liczba kanałów | 1 |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
---|---|
Obciążalność styku | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | przekaźnik wzbudzony przy zadanym przepływie |
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu | przekaźnik odwzbudzony w przypadku przerwania obwodu |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|---|
Wybór ciecz / gaz | z przełącznikiem suwakowym |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Dopuszczenie | PTB 01 ATEX 2075; TIIS TC16593 |
---|---|
Oznaczenie ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [lata] | 248 |
Waga [g] | 548,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Wymiary [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki; Proszę umieścić bezpiecznik poza strefą zagrożenia wybuchem. |
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: 15 x ...2,5 mm² |
---|
przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Napięcie [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Prąd [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
Moc [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Induktancja zewnętrzna [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pojemność zewnętrzna [µF] | 0,185 | 1,6 | 0,185 | 1,6 |