Aplikacja | Monitorowanie przepływu; opóźnienie wyłączenia w momencie włączenia |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | < 230 AC / 24 DC |
Pobór prądu [mA] | 60 |
Maks. pobór energii [VA] | 3 |
Czas rozruchu [s] | 0...40 |
Liczba kanałów | 1 |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
---|---|
Obciążalność styku | 4 A, 250 V AC |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | przekaźnik wzbudzony podczas przepływu przy włączonym timerze |
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|---|
Wybór ciecz / gaz | z przełącznikiem suwakowym |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: 16 x ...2,5 mm² |
---|