Aplikacja | Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury; Monitorowanie ciągłości przewodu |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | < 230 AC |
Maks. pobór energii [VA] | 3 |
Czas rozruchu [s] | < 30 |
Liczba kanałów | 1 |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
---|---|
Obciążalność styku | 4 A, 250 V AC |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | przekaźnik wzbudzony przy zadanym przepływie |
Funkcja przełączania monitorowanie temperatury | przekaźnik odwzbudzony przy przekroczeniu temperatury |
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu | przekaźnik będzie nie pobudzony w przypadku przerwania obwodu i zwarcia |
Czas reakcji [s] | < 10 |
---|
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|---|
Wybór ciecz / gaz | z przełącznikiem suwakowym |
Nastawa punktu przełączenia | potencjometr |
Zakres temperatury [°C] | 20...100 |
Powtarzalny punkt przełączania / wartość mierzona [K] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: 16 x ...2,5 mm² |
---|