Aplikacja | Monitorowanie przepływu; Monitorowanie ciągłości przewodu |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | < 230 AC |
Maks. pobór energii [VA] | 2 |
Czas rozruchu [s] | 30 |
Liczba kanałów | 1 |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
---|---|
Obciążalność styku | 4 A, 250 V AC / cos phi > 07 |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | przekaźnik wzbudzony przy zadanym przepływie |
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu | przekaźnik odwzbudzony w przypadku przerwania obwodu |
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|---|
Wybór ciecz / gaz | z przełącznikiem suwakowym |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Dopuszczenie | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-94.C.2030X |
---|
Oznaczenie | przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa |
---|---|
Napięcie [V] | 15,8 |
Prąd [mA] | 228 |
Moc [mW] | 1410 |
[Ex ia] IIC oznaczenie | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB oznaczenie | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC oznaczenie | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB oznaczenie | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC indukcyjność | 350µH |
[Ex ia] IIB indukcyjność | 1mH / 2mH |
[Ex ib] IIC indukcyjność | 350µH |
[Ex ib] IIB indukcyjność | 3,1mH |
[Ex ia] IIC pojemność | 57nF |
[Ex ia] IIB pojemność | 493nF / 294nF |
[Ex ib] IIC pojemność | 477nF |
[Ex ib] IIB pojemność | 1,9µF |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: 16 x ...2,5 mm² |
---|