Aplikacja | Monitorowanie przepływu |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | < 230 AC |
Maks. pobór energii [VA] | 2 |
Czas rozruchu [s] | < 30 |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | przekaźnik wzbudzony przy zadanym przepływie |
---|
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Dopuszczenie | PTB Ex-86/2141 |
---|
Oznaczenie | przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa |
---|---|
Napięcie [V] | 12,6 |
Prąd [mA] | 194 |
Moc [mW] | 612 |
[Ex ia] IIC oznaczenie | [EEx] ib IIC |
[Ex ia] IIC indukcyjność | 0,5 mH |
[Ex ia] IIC pojemność | 800 nF |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Obwód przekaźnika AC | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
Obwód przekaźnika DC | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: 16 x ...2,5 mm² |
---|