- Produkty
- Czujniki
- Czujniki przepływu / Przepływomierze
- Magneto-indukcyjne czujniki przepływu objętościowego
- SMF420
Przepływomierz elektromagnetyczny
SMF420
SMG50KGFFRKG/USD
Przepływomierz elektromagnetyczny
SMF420
SMG50KGFFRKG/USD
- Przepływomierz elektromagnetyczny (seria SMF) do przemysłu spożywczego i napojów
- Wartości mierzone: przepływ, całkowita ilość, temperatura, przewodność i wykrywanie cieczy
- Łatwe ustawianie dzięki menu aplikacji, instalacji z przewodnikiem i higienicznym przyciskom
- Zredukowane okablowanie dzięki podłączeniu napięcia zasilania i sygnałów wyjściowych przez złącze M12
- Konstrukcja obudowy podwyższa odporność na wstrząsy i drgania
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Średnica nominalna | DN50 (2“) | ||||
Przyłącze procesowe | flansza do urządzeń ifm |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Aplikacja | przemysł spożywczy i produkcja napojów | ||
Media | Ciecze przewodzące; woda; roztwory wodne | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°C] | -20...150 | ||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 250; (24V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 5 |
Zasada pomiaru | elektromagnetyczny |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 2 |
---|
Wejścia
Wejścia |
|
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sygnał wyjściowy |
|
||||
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN | ||||
Wyjście impulsowe | pomiar ilości przepływu | ||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Rozdzielczość wyjścia analogowego | 0.38 µA |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 0...10000 |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||||
Rozdzielczość |
|
||||
Uwaga dotycząca ustawień fabrycznych |
|
||||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||||
Odcięcie przy niskim przepływie LFC |
|
||||
Długość impulsu [s] | 0,002...2 | ||||
Wartość impulsu | 0,001...99990000 I |
Zakres pomiarowy [°C] | -20...150 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°C] | -20...150 |
Rozdzielczość [°C] | 0,01 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | -20...116 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 14...150 |
Zakres pomiarowy [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [µS/cm] | 0...100000 |
Rozdzielczość [µS/cm] | 1 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [µS/cm] | 0...80000 |
Wyjście analogowe / górna wartość [µS/cm] | 20000...100000 |
Dokładność / odchylenie
Dokładność (w zakresie pomiarowym) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Powtarzalność | 0,1% MW |
Dokładność [K] | ± 1 |
---|---|
Powtarzalność [K] | ± 0,5 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Powtarzalność | ± 5% MW |
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | < 0,3 |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Czas reakcji [s] | < 3; (Przepływ: ≥ 0,5m/s) |
---|
Czas reakcji [s] | < 2 |
---|
Software / programowanie
Funkcje diagnostyczne | kierunek wykrywania przepływu; detekcja cieczy |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||||||
Ilość danych analogowych | 6 | ||||||||||||||
Ilość danych binarnych | 8 | ||||||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | kierunek wykrywania przepływu; totalizer; Speicher; licznik godzin pracy; temperatura wewnętrzna; funkcja symulacji |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...80 |
Ochrona | IP 67; IP 69 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 81 | ||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 5798,2 |
---|---|
Długość rury wlotowej | 5 x DN |
Długość rury wylotowej | 2 x DN |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); kołnierz: stal nierdzewna (1.4301 / 304); wspornik elektroniki: stal nierdzewna (1.4301 / 304); elektronika: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wyświetlacz: PPSU; wyświetlacz-uszczelnienie: FKM; pierścień LED: PP |
Materiały części w kontakcie z medium | Rura pomiarowa: PFA; elektrody: stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) |
Średnica nominalna | DN50 (2“) |
Przyłącze procesowe | flansza do urządzeń ifm |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | ≤ 0,4 μm |
Wyświetlacze / elementy robocze
Ustawienia fabryczne | m³/h; °C; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetlacz |
|
||||||||
Jednostka wyświetlana | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; °C; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Język | niemiecki; angielski; Hiszpański; Francuski; Włoski; Japoński; Koreański; Portugalski; Chiński | ||||||||
Elementy wykonawcze |
|
Uwagi
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|