Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1 1/2" NPT DN40 |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Aplikacja | Funkcja sumująca; wykrywanie braku medium; do aplikacji przemysłowych | ||
Media | Ciecze przewodzące; woda; roztwory wodne | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°F] | 14...194 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 | ||
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 16 |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wejścia | resetowanie licznika |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; sygnał częstotliwościowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10; (skalowany) |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Wyjście impulsowe | pomiar ilości przepływu |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Częstotliwość wyjścia [Hz] | 0,1...10000 |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Rozdzielczość |
|
||
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||
Odcięcie przy niskim przepływie LFC |
|
||
Krok |
|
||
Dynamika pomiaru | 1:60 |
Wartość impulsu | 0,02...80 E06 gal |
---|---|
W krokach co | 0,02 gal |
Długość impulsu [s] | 0,016...2 |
Zakres pomiarowy [°F] | -4...176 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°F] | -40...212 |
Rozdzielczość [°F] | 0,5 |
Punkt przełączania SP [°F] | -2...176 |
Punkt resetu rP [°F] | -3...175 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°F] | -4...140 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°F] | 32...176 |
W krokach co [°F] | 0,5 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Powtarzalność | ± 0,2% MEW |
Dryft temperatury | ± 0,0185 °F / K |
---|---|
Dokładność [K] | ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Czas reakcji [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0...50 |
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Możliwości parametryzacji | Monitorowanie przepływu; licznik objętości; Licznik programowalny; Monitoring temperatury; histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; prąd / napięcie / częstotliwość / wyjście impulsowe; Opóźnienie rozruchu; wyświetlacz można dezaktywować; Jednostka wyświetlana; wykrywanie braku medium |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 3 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 5 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°F] | 14...140 |
---|---|
Temperatura składowania [°F] | -13...176 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 85 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 2776,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PEEK; FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1 1/2" NPT DN40 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Spadek ciśnienia
|
|
---|