Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 2 DN50 uszczelka płaska |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Aplikacja | wykrywanie braku medium; do aplikacji przemysłowych | ||
Montaż | podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera | ||
Media | Ciecze przewodzące; woda; roztwory wodne | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 1,6 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [psi] | 232 | ||
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 16 |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||||
Rozdzielczość |
|
||||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||||
Odcięcie przy niskim przepływie LFC |
|
||||
Krok |
|
||||
Dynamika pomiaru | 1:60 |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Rozdzielczość |
|
||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||
W krokach co |
|
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Powtarzalność | ± 0,2% MEW |
Dryft temperatury | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Dokładność [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Czas reakcji [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Możliwości parametryzacji | wyświetlacz można dezaktywować; Jednostka wyświetlana; wykrywanie braku medium |
---|
Temperatura otoczenia |
|
||
---|---|---|---|
Temperatura składowania |
|
||
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie CPA |
|
||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||
MTTF [lata] | 85 | ||||||||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 3050 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 2 DN50 uszczelka płaska |
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Spadek ciśnienia
|
|
---|