Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||||
Przyłącze procesowe | Rc 1 DN25 |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Media | Ciecze przewodzące; woda; roztwory wodne | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°C] | -20...90 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 1,6 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wejścia | resetowanie licznika |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; sygnał częstotliwościowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Wyjście impulsowe | pomiar ilości przepływu |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||||
Rozdzielczość |
|
||||
Punkt przełączania SP |
|
||||
Punkt resetu rP |
|
||||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||||
Odcięcie przy niskim przepływie LFC |
|
||||
Częstotliwość końcowa, FEP |
|
||||
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] | 1...10000 |
Długość impulsu [s] | 0,002...2 |
---|---|
Wartość impulsu | 0,01...99990000 I |
Zakres pomiarowy [°C] | -20...90 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°C] | -42...112 |
Rozdzielczość [°C] | 0,1 |
Punkt przełączania SP [°C] | -19,6...90 |
Punkt resetu rP [°C] | -20...89,6 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | -20...68 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 2...90 |
W krokach co [°C] | 0,1 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Powtarzalność | ± 0,2 % MEW |
Dokładność [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
Opóźnienie rozruchu [s] | 0...50 |
---|---|
Czas reakcji [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Czas reakcji [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; Wyjście częstotliwościowe; wyjście prądowe / impulsowe; Opóźnienie rozruchu; wyświetlacz można dezaktywować; Jednostka wyświetlana |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 3 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 6 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie CPA |
|
||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 114 | ||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
||||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 775,3 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4408/316); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT + PC-GF30 |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; włókno węglowe PEEK; FKM |
Przyłącze procesowe | Rc 1 DN25 |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
|
|
---|