Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 3/4" NPT DN20 |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | ||
Media | Ciecze przewodzące; woda; roztwory wodne | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°C] | -10...70 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 11,2 |
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 120; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Rozdzielczość |
|
||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||
Krok |
|
Zakres pomiarowy [°C] | -20...80 |
---|---|
Rozdzielczość [°C] | 0,2 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | -20...60 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 0...80 |
W krokach co [°C] | 0,2 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Powtarzalność | ± 0,2% MEW |
Dokładność [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Czas reakcji [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...3 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie CPA |
|
||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 175 | ||||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 527,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 3/4" NPT DN20 |
Wyświetlacz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Spadek ciśnienia
|
|
---|