You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  4. Magneto-indukcyjne czujniki przepływu objętościowego
  5. SM7004

Przepływomierz elektromagnetyczny

SM7004

SMR34GGX50KG/US100

Przepływomierz elektromagnetyczny

SM7004

SMR34GGX50KG/US100

  • Dokładny pomiar przepływu, poboru i temperatury medium
  • Duża dokładność, powtarzalność i dynamika pomiarów
  • Do stosowania w obiegach chłodzenia wodą
  • Z dwoma dokładnymi wyjściami analogowymi
  • Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • ec19352004
  • crn
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 2
Zakres pomiarowy
0,2...50 l/min 0,02...13,22 gpm
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 3/4 DN20 uszczelka płaska
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Montaż podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera
Media Ciecze przewodzące; woda; roztwory wodne
Uwaga na temat mediów
przewodność: ≥ 20 µS/cm
lepkość: < 70 mm²/s (40 °C)
Temperatura medium [°C] -10...70
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] 1,6
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] 11,2
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] 120; (24 V)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 5
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 2
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20; (skalowany)
Maks. obciążenie [Ω] 500
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0,2...50 l/min 0,02...13,22 gpm
Zakres wyświetlacza
-60...60 l/min -15,86...15,86 gpm
Rozdzielczość
0,1 l/min 0,02 gpm
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP
0...40 l/min 0...10,58 gpm
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP
10...50 l/min 2,64...13,22 gpm
Krok
0,1 l/min 0,02 gpm
Monitoring temperatury
Zakres pomiarowy [°C] -20...80
Rozdzielczość [°C] 0,2
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] -20...60
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] 0...80
W krokach co [°C] 0,2
Dokładność / odchylenie
Monitorowanie przepływu
Dokładność (w zakresie pomiarowym) ± (2 % MW + 0,5 % MEW)
Powtarzalność ± 0,2% MEW
Monitoring temperatury
Dokładność [K] ± 2,5 (Q > 1 l/min)
Czasy reakcji
Monitorowanie przepływu
Czas reakcji [s] 0,15; (dAP = 0, T19)
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] 0...3
Monitoring temperatury
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] T09 = 20 (Q > 1 l/min)
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...60
Temperatura składowania [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 60947-5-9 500 V wytrzymałość izolacji [V DC]
Zatwierdzenie CPA
oznaczenie modelu 008MI
klasa dokładności -
maksymalny dpuszczalny błąd ± 2,5 % FS
Q (min) 0,01 m³/h
Q (t) -
Q (max) 3 m³/h
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 175
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 521,2
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; FKM
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 3/4 DN20 uszczelka płaska
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 6 x LED, kolor zielony (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Programowanie wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Jednostka wyświetlana l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F
Uwagi
Uwagi
MW = Wielkość mierzona
MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane
Diagramy i grafiki
Spadek ciśnienia
dP Spadek ciśnienia
Q wielkość przepływu objętościowego