Aplikacja | Monitorowanie przepływu |
---|
Napięcie zasilania [V] | 90...265 AC/DC |
---|---|
Czas rozruchu [s] | 30 |
Liczba kanałów | 1 |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
---|---|
Obciążalność styku | 4 A, 250 V AC |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | przekaźnik wzbudzony przy zadanym przepływie |
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|---|
Wybór ciecz / gaz | z przełącznikiem suwakowym |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: 16 x ...2,5 mm² |
---|