Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | Ø 23 mm |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Temperatura medium [°C] | 35...65 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 1 |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Czas rozruchu [s] | 90 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Zakres przepływu [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Uwaga dotycząca zakresu przepływu |
|
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 1 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 65 |
MTTF [lata] | 726 |
---|
Waga [g] | 219 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiał | obudowa: PBT; powierzchnia czujnika: Tytan |
Materiały części w kontakcie z medium | PBT; Tytan |
Przyłącze procesowe | Ø 23 mm |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kodowanie: A; Styki: pozłacane |