Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść przekaźnikowych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | Ø 23 mm |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 1 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 80...250 AC/DC |
---|---|
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść przekaźnikowych: 1 |
---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
---|---|
Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 |
Obciążalność styku | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | przekaźnik wzbudzony przy zadanym przepływie |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zakres ustawień [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 100...400 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 5 |
---|
Czas reakcji [s] | 3...60 |
---|
Czas reakcji [s] | 3...60 |
---|
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 65 |
Wymiary [mm] | Ø 23 |
---|---|
Materiał | obudowa: PBT; powierzchnia czujnika: Tytan |
Materiały części w kontakcie z medium | PBT; Tytan |
Przyłącze procesowe | Ø 23 mm |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|