Przyłącze procesowe | M12 x 1 |
---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 5 |
---|
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | Podłączenie do monitora SC0001 |
Czas rozruchu [s] | 60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 10...250 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 15 |
---|
Czas reakcji [s] | < 5 |
---|
Czas reakcji [s] | < 5 |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | mosiądz niklowany |
Materiały części w kontakcie z medium | powierzchnia czujnika: PBT |
Przyłącze procesowe | M12 x 1 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|