Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Przyłącze procesowe | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Media | Ciecze; Gazy |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 20...36 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 90 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 15; (sygnalizacja optyczna) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 300 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Regulacja punktu przełączania | przyciski |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Wymiary [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Opis gwintu | M18 x 1,5 |
Materiał | PBT-GF20 |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Przyłącze procesowe | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|