Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Media | Ciecze; Gazy |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -5...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 85...265 AC |
Napięcie znamionowe AC [V] | < 240 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Czas rozruchu [s] | 15; (sygnalizacja optyczna) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Obciążalność styku | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (liczba cykli przełączania: 20 milionów mechaniczych; przełączanie cykli przy obciążeniu 3 A: 100 000 elektr; rodzaj wyłączenia: normalnie otwarty) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 300 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Regulacja punktu przełączania | przyciski |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 0,276 |
---|---|
Wymiary [mm] | M18 x 1,5 |
Opis gwintu | M18 x 1,5 |
Materiał | PBT-GF20 |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Przyłącze procesowe | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |
---|