Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Media | Ciecze; Gazy |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -5...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 85...265 AC |
Napięcie znamionowe AC [V] | < 240 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Czas rozruchu [s] | 10 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Obciążalność styku | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (liczba cykli przełączania: 20 milionów mechaniczych; przełączanie cykli przy obciążeniu 3 A: 100 000 elektr; rodzaj wyłączenia: normalnie otwarty) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...100 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Powtarzalność [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Wskazówka dotycząca powtarzalności |
|
||
Dryft temperatury [cm/s x 1/K] | 0.1; (dla wody 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 300 | ||
Dokładność punktu przełączania [cm/s] | ± 2...± 10; (dla wody 5...100 cm/s; 25 °C; Ustawienia fabryczne) | ||
Histereza [cm/s] | 2...5; (dla wody 5...100 cm/s; 25 °C; Ustawienia fabryczne) |
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Regulacja punktu przełączania | przyciski |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 304 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal nierdzewna (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Moment dokręcający [Nm] | 25 |
Przyłącze procesowe | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |
---|