Długość sondy L [mm] | 156 |
---|---|
Przyłącze procesowe | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Aplikacja | wysoka temperatura |
---|---|
Media | Ciecze; Gazy |
Temperatura medium [°C] | -20...70 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Podłączenie do układu przetwarzania | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Długość sondy L [mm] | 156 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 15 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Oznaczenie ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 2,665 |
---|---|
Obudowa | cylindryczna |
Wymiary [mm] | Ø 18 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 6 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|