Przyłącze procesowe | G 1/2 |
---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Ochrona | IP 67 |
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Wymiary [mm] | 27 x 27 x 72 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|