Przyłącze procesowe | M12 x 1 |
---|
Aplikacja | wysoka temperatura |
---|---|
Media | Ciecze; Gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Aplikacja | wysoka temperatura |
---|---|
Temperatura medium [°C] | 0...120 |
Temperatura medium [°C] | 0...100 |
---|
Podłączenie do układu przetwarzania | VS 0200 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 15 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Przyłącze procesowe | M12 x 1 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, silikon; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|