Przyłącze procesowe | G 1/4 gwint zewnętrzny |
---|
Aplikacja | Strefa Ex 1 |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 5 |
Aplikacja | Strefa Ex 1 |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Podłączenie do układu przetwarzania | VS 0200 Exi |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 0...20 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 7 |
---|
Czas reakcji [s] | 2...20 |
---|
Czas reakcji [s] | 2...20 |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Materiał | PTFE |
Materiały części w kontakcie z medium | PTFE |
Przyłącze procesowe | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|