You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. SF0703

Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SF0703

SFM12AACE1

Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SF0703

SFM12AACE1

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Cechy produktu
Przyłącze procesowe M12 x 1
Aplikacja
Aplikacja Strefa Ex 1
Temperatura medium [°C] -25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 5
Ciecze
Aplikacja Strefa Ex 1
Temperatura medium [°C] -25...80
Dane elektryczne
Podłączenie do układu przetwarzania VS 0200 Exi
Zakres pomiaru / nastaw
Ciecze
Zakres ustawień [cm/s] 0...60
Najlepsza czułość [cm/s] 0...20
Dokładność / odchylenie
Maks. gradient temperatury medium [K/min] 7
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] 2...20
Ciecze
Czas reakcji [s] 2...20
Warunki pracy
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M12 x 1
Opis gwintu M12 x 1
Materiał PTFE
Materiały części w kontakcie z medium PTFE
Przyłącze procesowe M12 x 1
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²